Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale IZMX40, estraibile, AxP=600x1000 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
174583
|
| EAN |
4015081710386
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29.5 mm
|
| Altezza prodotto |
600 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
4.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMPIX40W-C-H600W1000
|
| Materiale |
Altro
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|