Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174585
XMPIX40F-C-H600W1000

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale IZMX40, fisso, L=600x1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174585
EAN
4015081710409
Lunghezza/profondità del prodotto
29.5 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
4.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMPIX40F-C-H600W1000

Technical data - mechanical

Materiale
Altro
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto