Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174589
Codice del modello: XAR2000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, canalina 2 m

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174589
EAN
4015081710447
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
3.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAR2000

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
parti/set di fissaggio
Accessori

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto