Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174608
DX-EMC34-031-FS4-L

Filtro EMC per convertitore di frequenza Eaton DX, Trifase 520 V, 31 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
Sigla catalogo
174608
EAN
4015081710638
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
4 kg
Certificazione/i
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Note catalogo
corrente di dispersione bassa
Codice modello
DX-EMC34-031-FS4-L

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate

Collegamento

Tipo connessione
morsetto di raccordo, Prigioniero in PE, cavi prefabbricati

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
31 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (le)- max
31 A

Features & functions

Numero di fasi
3

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP20
IP00
IP20, se collegato
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DC1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto