Filtro EMC per convertitore di frequenza Eaton DX, Trifase 520 V, 48 A
| Nome prodotto |
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
174609
|
| EAN |
4015081710645
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
240 mm
|
| Altezza prodotto |
500 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
6.3 kg
|
| Certificazione/i |
EN 50178
IEC/EN 61800-3 |
| Note catalogo |
corrente di dispersione bassa
|
| Codice modello |
DX-EMC34-048-FS4-L
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate |
| Tipo connessione |
morsetto di raccordo, Prigioniero in PE, cavi prefabbricati
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
48 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
48 A
|
| Numero di fasi |
3
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Filtro
|
| Grado di protezione |
IP20
IP00 IP20, se collegato |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DG1 DM1 |