Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Tre fasi, corrente di dispersione bassa, ULN= max. 520 + 10% V, 100 A, utilizzo con: DA1
| Nome prodotto |
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
174611
|
| EAN |
4015081710669
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
151 mm
|
| Altezza prodotto |
323 mm
|
| Larghezza prodotto |
97 mm
|
| Peso prodotto |
5.2 kg
|
| Certificazione/i |
EN 50178
Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 UL File No.: E192040 UL UL 1283 |
| Note catalogo |
corrente di dispersione bassa
|
| Codice modello |
DX-EMC34-100-L
|
| Altitudine |
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate
Max. 2000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tipo connessione |
Terminale a vite, Prigioniero in PE
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
60 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
100 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
100 A
|
| Numero di fasi |
3
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Filtro
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DA1
DG1 |