Modulo di configurazione Eaton DE1 per la configurazione del tempo di rampa, sicurezza motore, modalità di funzionamento del terminale per avviatore a velocità variabile DE1
| Nome prodotto |
Modulo di configurazione Eaton DXE
|
| Sigla catalogo |
174621
|
| EAN |
4015081710768
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
34 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 UL File No.: E172143 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL Recognized CSA-C22.2 No. 274 IEC/EN61800-3 UL 508C |
| Codice modello |
DXE-EXT-SET
|
| Dotato di: |
Selettore per tempo di rampa e modalità di funzionamento
Potenziometro per protezione motore e frequenza fissa |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
modulo di ampliamento
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Tipo connessione |
Collegamento a innesto
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|