Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174697
Codice del modello: SWD4-1LR5-S

Cavo tondo I/O IP67 Eaton SWD4, 1 m, 5 poli, Predisposto al collegamento con connettore maschio M12

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo tondo
Sigla catalogo
174697
EAN
4015081711833
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
16.3 mm
Larghezza prodotto
16.3 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Certificazione/i
UL
CSA
Note catalogo
Condensazione: consentita
Codice modello
SWD4-1LR5-S

Features & Functions

Caratteristiche
resistenza alla penetrazione longitudinale dell\’acqua nel cavo
Resistente all’olio (secondo EN 60811-404)
Resistente all’olio (in conformità con EN 60811-404)
resistenza alla penetrazione trasversale dell\’acqua nel cavo
Resistente ai raggi UV
Dotato di:
Connettore maschio M12, Codifica A, da un lato
Funzioni
Per il collegamento diretto di sensori/attuatori ai moduli SWD IP67

General information

Lunghezza cavo
1 m
Numero di poli
Cinque poli
Diametro esterno - circa
5.6 mm
Materiale guaina esterna
Polivinilcloruro (PVC)
Raggio di curvatura consentito, applicazione mobile con movimento libero - min
38 mm
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Adatto come
Cavo di segnale

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Safety

Ritardante fiamme
In conformità a EN 60332-1-2

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.