Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1747

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Malleable iron, 4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
1747
UPC
784564117472
Product Length/Depth
19.3 in
Product Height
8.9 in
Product Width
8.1 in
Product Weight
15.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
4"
Style
Clamp

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.