Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174703
SWD4-SP-4124

Splitter SmartWire-DT IP67 Eaton SWD4, da connettore maschio M12 a due connettori femmina M12, pin 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Splitter
Sigla catalogo
174703
EAN
4015081711895
Lunghezza/profondità del prodotto
53.8 mm
Altezza prodotto
14.7 mm
Larghezza prodotto
33.3 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
UL
CSA
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-SP-4124

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
90 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
90 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
2* connettori femmina M12, 5 poli, I/O sul pin di collegamento 4
Collegamento 1: connettore M12 (codifica A)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Black-out
0 W

Features & functions

Funzioni
Per dividere i segnali I/O di un collegamento I/O M12

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Tipo
Splitter con grado di protezione IP67, spina M12 in due prese M12 con segnale I/O sul pin 4

Esporta le caratteristiche del prodotto