Splitter SmartWire-DT IP67 Eaton SWD4, da connettore maschio M12 a due connettori femmina M12, pin 2
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton SWD4 - Splitter
|
| Sigla catalogo |
174704
|
| EAN |
4015081711901
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
53.8 mm
|
| Altezza prodotto |
14.7 mm
|
| Larghezza prodotto |
33.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
UL |
| Note catalogo |
non rilevante
|
| Codice modello |
SWD4-SP-4122
|
| Funzioni |
Per dividere i segnali I/O di un collegamento I/O M12
|
| Grado di protezione |
IP67
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4) |
| Categoria prodotto |
Accessori SmartWire-DT
|
| Tipo |
Splitter con grado di protezione IP67, spina M12 in due prese M12 con segnale I/O sul pin 2
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
90 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
90 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: consentita
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura di esercizio - max |
90 °C
|
| Black-out |
0 W
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|