Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174706
SWD4-SP-4082

Splitter SmartWire-DT IP67 Eaton SWD4, da connettore maschio M12 a due connettori femmina M8, 4 poli, pin 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Splitter
Sigla catalogo
174706
EAN
4015081711925
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
14.7 mm
Larghezza prodotto
31.4 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
CSA
UL
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-SP-4082

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
90 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
90 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Caldo secco conforme a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Tipo connessione
2* connettori femmina M8, 4 poli, I/O sul pin di collegamento 2
Collegamento 1: connettore M12 (codifica A)

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Black-out
0 W

Features & functions

Funzioni
Per dividere i segnali I/O di un collegamento I/O M12

General information

Grado di protezione
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Tipo
Splitter con grado di protezione IP67, spina M12 in prese M8 a 4 poli con segnale I/O sul pin 2

Esporta le caratteristiche del prodotto