Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174716
EU1M-SWD-NOP

Modulo universale connettore a T SWD IP69K Eaton EU1M

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Collegamento ad innesto
Sigla catalogo
174716
EAN
4015081712021
Lunghezza/profondità del prodotto
85.6 mm
Altezza prodotto
20.1 mm
Larghezza prodotto
41.1 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Certificazione/i
UL File No.: E170645
CSA
UL
IEC/EN 61131-2
Note catalogo
Modulo sostitutivo per moduli SWD configurati ma non ancora installati (IP67)
Codice modello
EU1M-SWD-NOP

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - max
70 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
Connettore femmina M12 a 5 pin (codifica A), Alimentazione e sensore I/O
SWD-IN: connettore M12 (codifica A), 5 poli
SWD-OUT: Connettore femmina M12 (codifica A), 5 poli
Velocità di trasmissione dati
2 MBit/s, SmartWire-DT
Impostazione automatica
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Stazione
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.9 W

Dati elettrici

Black-out
0.9 W

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
0,5 kV, Cavi sovralimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
1 kV, Cavi I/O sovratensione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC

Features & functions

Funzioni
Per i moduli SWD configurati ma non ancora installati collegati al cavo a nastro SWD SWD4-..LR5-2S

Informazioni generali

Corrente assorbita
45 mA, Rete SmartWire-DT, 24 V, senza sensore e senza alimentazione I/O
Grado di protezione
IP69 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP69
Metodo di montaggio
Guida DIN
Montaggio a vite (M4)
Profilato di montaggio (clip M20)
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Slave SmartWire-DT

Esporta le caratteristiche del prodotto