Modulo analogico con connettore a T EU1E SmartWire-DT IP67 Eaton, un ingresso analogico da 0 - 10 V con alimentazione, un connettore femmina I/O M12
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton EU1E - Modulo di ingresso
|
| Sigla catalogo |
174717
|
| EAN |
4015081712038
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85.6 mm
|
| Altezza prodotto |
20.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
56.9 mm
|
| Peso prodotto |
0.07 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
UL File No.: E170645 UL IEC/EN 61131-2 |
| Codice modello |
EU1E-SWD-1AX-1
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Caratteristiche |
Uscite analogiche configurabili
Protezione da cortocircuito (alimentazione sensore) Protezione da sovraccarico (alimentazione sensore) collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile ingresso, tensione segnale d’entrata, dall&'92;utente Ingressi analogici configurabili Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funzioni |
Per il collegamento di segnali I/O analogici
Impostazioni parametri regolabili |
| Corrente assorbita |
46 mA, Rete SmartWire-DT
70 mA, Corrente assorbita max. per connettore maschio M12 I/O, Alimentazione sensore, Rete SmartWire-DT |
| Grado di protezione |
IP69K
NEMA 4x |
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
Montaggio a vite (M4) montaggio a parete/diretto possibile Possibile il fissaggio su guida Profilato di montaggio (clip M20) |
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
Montaggio a vite (M4) montaggio a parete/diretto possibile Possibile il fissaggio su guida Profilato di montaggio (clip M20) |
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Slave SmartWire-DT
|
| Precisione di riproducibilità |
0,5% (ingressi analogici)
|
| Tipo |
Moduli analogici
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Accelerazione costante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Ampiezza costante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Idoneità climatica |
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: consentita
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura di esercizio - max |
70 °C
|
| Umidità relativa |
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Scarica in aria |
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
|
| Impulso burst |
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 |
| Scarica dei contatti |
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
|
| Campi elettromagnetici |
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) 10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Valore nominale sovratensione |
0,5 kV, Cavi sovralimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
1 kV, Cavi I/O sovratensione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC |
| Tensione di ingresso |
0 - 10 V (ingressi analogici)
|
| Black-out |
1,1 W
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Tipo connessione |
Connettore femmina M12 a 5 pin (codifica A), Alimentazione e sensore I/O
SWD-IN: connettore M12 (codifica A), 5 poli SWD-OUT: Connettore femmina M12 (codifica A), 5 poli |
| Velocità di trasmissione dati |
Impostazione automatica
2 MBit/s, SmartWire-DT |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| Stazione |
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
|
| Conversioni |
20 ms, Ingressi analogici
|
| Rigidità dielettrica |
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
|
| Ingresso |
Ingresso (0 - 10 V)
Tensione |
| Impedenza di ingresso |
13,3 kΩ
|
| Numero di ingressi (analogici) |
1
|
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Risoluzione |
12 bit (ingressi analogici)
|
| Errore totale |
± 1 %, Ingressi
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Ingressi per SmartWire-DT: no
Ingresso - ingresso: no |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.1 W
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|