Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174718
Codice del modello: EU1E-SWD-1AX-2

Modulo analogico con connettore a T EU1E SmartWire-DT IP67 Eaton, un ingresso analogico da 0 - 20 mA con alimentazione, un connettore femmina I/O M12

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton EU1E - Modulo di ingresso
Sigla catalogo
174718
EAN
4015081712045
Lunghezza/profondità del prodotto
85.6 mm
Altezza prodotto
20.1 mm
Larghezza prodotto
56.9 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Certificazione/i
UL File No.: E170645
CSA
UL
IEC/EN 61131-2
Codice modello
EU1E-SWD-1AX-2

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Caratteristiche
Protezione da cortocircuito (alimentazione sensore)
segnale d’entrata, dall&'92;utente
ingresso, corrente
Uscite analogiche configurabili
Protezione da sovraccarico (alimentazione sensore)
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Ingressi analogici configurabili
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funzioni
Per il collegamento di segnali I/O analogici
Impostazioni parametri regolabili

General information

Corrente assorbita
46 mA, Rete SmartWire-DT
70 mA, Corrente assorbita max. per connettore maschio M12 I/O, Alimentazione sensore, Rete SmartWire-DT
Grado di protezione
IP69K
NEMA 4x
Metodo di montaggio
montaggio a parete/diretto possibile
Profilato di montaggio (clip M20)
Montaggio a vite (M4)
Guida DIN
Possibile il fissaggio su guida
Metodo di montaggio
montaggio a parete/diretto possibile
Profilato di montaggio (clip M20)
Montaggio a vite (M4)
Guida DIN
Possibile il fissaggio su guida
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Slave SmartWire-DT
Precisione di riproducibilità
0,5% (ingressi analogici)
Tipo
Moduli analogici
Tipo di tensione
DC

Ambient conditions, mechanical

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Temperatura di esercizio - max
70 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
1 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
0,5 kV, Cavi sovralimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
1 kV, Cavi I/O sovratensione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC

Electrical rating

Corrente di ingresso
0 - 20 mA (ingressi analogici)
Black-out
1,1 W

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
SWD-OUT: Connettore femmina M12 (codifica A), 5 poli
Connettore femmina M12 a 5 pin (codifica A), Alimentazione e sensore I/O
SWD-IN: connettore M12 (codifica A), 5 poli
Velocità di trasmissione dati
Impostazione automatica
2 MBit/s, SmartWire-DT
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Protocollo
Altri sistemi bus
Stazione
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Input/Output

Conversioni
20 ms, Ingressi analogici
Rigidità dielettrica
30 kV/mm, in conformità a IEC 60243-1
Ingresso
Corrente
Ingresso (0 - 20 mA)
Impedenza di ingresso
< 250 Ω
Numero di ingressi (analogici)
1
Numero di uscite (analogiche)
0
Risoluzione
12 bit (ingressi analogici)
Errore totale
± 1 %, Ingressi

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Ingresso - ingresso: no
Ingressi per SmartWire-DT: no

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.1 W
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto