Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174719
Codice del modello: EU1E-SWD-1XA-1

Modulo analogico con connettore a T EU1E SmartWire-DT IP67 Eaton, un'uscita analogica da 0 - 10 V con alimentazione, un connettore femmina I/O M12

General specifications

Nome prodotto
Modulo analogico Eaton EU1E
Sigla catalogo
174719
EAN
4015081712052
Lunghezza/profondità del prodotto
85.6 mm
Altezza prodotto
20.1 mm
Larghezza prodotto
56.9 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Certificazione/i
UL
CSA
UL File No.: E170645
IEC/EN 61131-2
Codice modello
EU1E-SWD-1XA-1

Ambient conditions, mechanical

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - max
70 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
SWD-OUT: Connettore femmina M12 (codifica A), 5 poli
SWD-IN: connettore M12 (codifica A), 5 poli
Connettore femmina M12 a 5 pin (codifica A), Alimentazione e sensore I/O
Velocità di trasmissione dati
2 MBit/s, SmartWire-DT
Impostazione automatica
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Protocollo
Altri sistemi bus
Stazione
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.2 W

Electrical rating

Corrente di uscita
Max. 10 mA
Tensione di uscita
0 - 10 V (uscite analogiche)
Black-out
1,2 W
Protezione da cortocircuito
Sì, resistente a corto circuito, Uscite analogiche

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
1 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
1 kV, Cavi I/O sovratensione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
0,5 kV, Cavi sovralimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Caratteristiche
segnale d’uscita configurabile
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Uscite analogiche configurabili
Protezione da sovraccarico (alimentazione sensore)
Protezione da cortocircuito (alimentazione sensore)
uscita, tensione
Ingressi analogici configurabili
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funzioni
Per il collegamento di segnali I/O analogici

General information

Corrente assorbita
52 mA, Rete SmartWire-DT
70 mA, Corrente assorbita max. per connettore maschio M12 I/O, Alimentazione sensore, Rete SmartWire-DT
Grado di protezione
IP69K
NEMA 4x
Metodo di montaggio
Guida DIN
Montaggio a vite (M4)
montaggio su guida portante possibile
Profilato di montaggio (clip M20)
montaggio a parete/diretto possibile
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Slave SmartWire-DT
Precisione di riproducibilità
0,5% (uscite analogiche)
Tipo
  • Moduli analogici
  • Uscite analogiche
Tipo di tensione
DC

Input/Output

Conversioni
20 ms, Uscite analogiche
Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di uscite (analogiche)
1
Uscita
0 - 10 V
Risoluzione
12 bit (uscite analogiche)
Errore totale
± 1 %, Uscite

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuna
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tra le uscite verso SmartWire-DT: no

Esporta le caratteristiche del prodotto