Modulo analogico con connettore a T EU1E SmartWire-DT IP67 Eaton, un'uscita analogica da 0 - 20 mA con alimentazione, un connettore femmina I/O M12
| Nome prodotto |
Modulo analogico Eaton EU1E
|
| Sigla catalogo |
174720
|
| EAN |
4015081712069
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85.6 mm
|
| Altezza prodotto |
20.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
56.9 mm
|
| Peso prodotto |
0.07 kg
|
| Certificazione/i |
UL
UL File No.: E170645 CSA IEC/EN 61131-2 |
| Codice modello |
EU1E-SWD-1XA-2
|
| Accelerazione costante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Ampiezza costante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: consentita
|
| Temperatura di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| Umidità relativa |
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Tipo connessione |
SWD-OUT: Connettore femmina M12 (codifica A), 5 poli
Connettore femmina M12 a 5 pin (codifica A), Alimentazione e sensore I/O SWD-IN: connettore M12 (codifica A), 5 poli |
| Velocità di trasmissione dati |
Impostazione automatica
2 MBit/s, SmartWire-DT |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| Stazione |
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.1 W
|
| Corrente di uscita |
0 - 20 mA, Uscite analogiche
|
| Black-out |
1,1 W
|
| Protezione da cortocircuito |
Sì, resistente a corto circuito, Uscite analogiche
|
| Scarica in aria |
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
|
| Impulso burst |
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 |
| Scarica dei contatti |
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
|
| Campi elettromagnetici |
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Valore nominale sovratensione |
0,5 kV, Cavi sovralimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
1 kV, Cavi I/O sovratensione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC |
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Caratteristiche |
Protezione da sovraccarico (alimentazione sensore)
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile Protezione da cortocircuito (alimentazione sensore) Uscite analogiche configurabili uscita, corrente segnale d’uscita configurabile Ingressi analogici configurabili Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funzioni |
Per il collegamento di segnali I/O analogici
|
| Corrente assorbita |
67 mA, Rete SmartWire-DT
70 mA, Corrente assorbita max. per connettore maschio M12 I/O, Alimentazione sensore, Rete SmartWire-DT |
| Grado di protezione |
IP69K
NEMA 4x |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vite (M4)
Profilato di montaggio (clip M20) montaggio a parete/diretto possibile Guida DIN Montaggio su guida possibile |
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Slave SmartWire-DT
|
| Precisione di riproducibilità |
0,5% (uscite analogiche)
|
| Tipo |
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Conversioni |
20 ms, Uscite analogiche
|
| Resistenza di carico |
< 500 Ω
|
| Numero di ingressi (analogici) |
0
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Uscita |
0 - 20 mA
|
| Risoluzione |
12 bit (uscite analogiche)
|
| Errore totale |
± 1 %, Uscite
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Tra le uscite verso SmartWire-DT: no
|