Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174733
Codice del modello: EU2E-SWD-2PT

Modulo analogico con connettore a T EU2E SmartWire-DT IP67 Eaton, due ingressi temperatura configurabili Pt100/Pt1000/Ni1000, due connettori femmina I/O M12

General specifications

Nome prodotto
Modulo analogico Eaton EU2E
Sigla catalogo
174733
EAN
4015081712199
Lunghezza/profondità del prodotto
98 mm
Altezza prodotto
20.1 mm
Larghezza prodotto
56.9 mm
Peso prodotto
0.085 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61131-2
UL
UL File No.: E170645
CSA
Codice modello
EU2E-SWD-2PT

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Caratteristiche
Uscite analogiche configurabili
segnale d’entrata, dall&'92;utente
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
ingresso, termometro a resistenza
Ingressi analogici configurabili
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Dotato di:
Sensori di temperatura PT100, PT1000 e Ni1000
Modalità di visualizzazione delle temperature (valore °C, °F, non elaborato)
Funzioni
Per il collegamento di segnali I/O analogici
Impostazioni parametri regolabili

General information

Corrente assorbita
37 mA, Rete SmartWire-DT
Grado di protezione
IP69K
NEMA 4x
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
montaggio a parete/diretto possibile
Guida DIN
Profilato di montaggio (clip M20)
Montaggio a vite (M4)
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
montaggio a parete/diretto possibile
Guida DIN
Profilato di montaggio (clip M20)
Montaggio a vite (M4)
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Slave SmartWire-DT
Precisione di riproducibilità
0,5% (ingressi temperatura)
Tipo
Moduli analogici
Tipo di tensione
DC

Ambient conditions, mechanical

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - min
-100 °C
Temperatura di esercizio - max
70 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
1 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
1 kV, Cavi I/O sovratensione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
0,5 kV, Cavi sovralimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC

Electrical rating

Black-out
0,9 W

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
SWD-OUT: Connettore femmina M12 (codifica A), 5 poli
Connettore femmina M12 a 5 pin (codifica A), Alimentazione e sensore I/O
SWD-IN: connettore M12 (codifica A), 5 poli
Velocità di trasmissione dati
2 MBit/s, SmartWire-DT
Impostazione automatica
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Protocollo
Altri sistemi bus
Stazione
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Input/Output

Conversioni
250ms, Ingressi temperatura
Ingresso
Ingressi, tipo configurabile (PT100, PT1000, Ni1000)
Numero di ingressi (analogici)
Numero di uscite (analogiche)
0
Risoluzione
0,1 °C, Ingressi temperatura
Errore totale
± 1 %, Ingressi temperatura

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Ingressi per SmartWire-DT: no
Ingresso - ingresso: no

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.9 W
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto