Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174734
Codice del modello: EU2A-SWD-PBWN

Accessori SWD Eaton EU2A, Diramazione locale SmartWire-DT

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton EU2A - Giunto
Sigla catalogo
174734
EAN
4015081712205
Lunghezza/profondità del prodotto
98 mm
Altezza prodotto
20.1 mm
Larghezza prodotto
56.9 mm
Peso prodotto
0.085 kg
Certificazione/i
EN 50178
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 60529
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
EU2A-SWD-PBWN

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo conforme a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
Collegamento 1: connettore M12 (codifica A)
M12 socket (A-keyed), 5-pin

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67
Metodo di montaggio
Montaggio a vite (M5)
Guida DIN
Profilato di montaggio (clip M20)
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Tipo
Diramazione locale SmartWire-DT

Esporta le caratteristiche del prodotto