Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174751
SWD4-ACAP-10

Cappuccio connettore femmina M12 Eaton SWD4, Attivo

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Cappuccio di protezione
Sigla catalogo
174751
EAN
4015081712373
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
16.3 mm
Larghezza prodotto
16.3 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
CSA
UL
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-ACAP-10

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
90 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
90 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - max
90 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
Connettore maschio M12, 5 poli, con diagnostica

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Black-out
0 W

Informazioni generali

Corrente assorbita
0,5 mA
Grado di protezione
IP67
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Tipo
  • Tappo con funzione di monitoraggio per boccole M12 sul connettore SWD (IP67)
  • Cappuccio di copertura con funzione di monitoraggio per connettore femmina M12

Esporta le caratteristiche del prodotto