Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174754
SWD4-RC5-10

Resistenza di terminazione bus SmartWire-DT IP67 Eaton SWD4, M12

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Resistenza di terminazione bus
Sigla catalogo
174754
EAN
4015081712403
Lunghezza/profondità del prodotto
25.65 mm
Altezza prodotto
41 mm
Larghezza prodotto
20.06 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 2324643
EN 50178
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-07
Codice modello
SWD4-RC5-10

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
connettore, 5 poli

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.4 W

Dati elettrici

Black-out
0,4 W

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)

Features & functions

Funzioni
per IP67, Terminazione bus SWD M12

Informazioni generali

Corrente assorbita
17 mA, Alimentazione a 24 V
Grado di protezione
IP67
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Tipo
Terminazione bus SmartWire-DT con grado di protezione IP67, collegato a un cavo rotondo SWD4-..LR5.. a 5 conduttori o direttamente ai connettori a T SmartWire-DT (moduli I/O IP67)

Ingresso/uscita

Numero di cicli di inserimento
500

Esporta le caratteristiche del prodotto