Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174755
Codice del modello: SWD4-SML8-12

Boccola Eaton SWD4 per armadio elettrico SWD da IP67 a IP20, cavo piatto a 5 poli su cavo tondo a 8 poli

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Boccola per armadio elettrico
Sigla catalogo
174755
EAN
4015081712410
Lunghezza/profondità del prodotto
21 mm
Altezza prodotto
82.4 mm
Larghezza prodotto
35.2 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 61131-2
CSA File No.: 2324643
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
EN 50178
Codice modello
SWD4-SML8-12

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Comunicazione

Tipo connessione
Connettore, 8 poli
Collegamento 1: connettore M12 (codifica A), 5 poli

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.6 W

Dati elettrici

Black-out
0,6 W

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
IP20 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT

Ingresso/uscita

Numero di cicli di inserimento
100

Esporta le caratteristiche del prodotto