Boccola per armadio elettrico SWD Eaton SWD4; cavo a nastro a 8 poli su cavo tondo a 5 pin
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton SWD4 - Boccola per armadio elettrico
|
| Sigla catalogo |
174756
|
| EAN |
4015081712427
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
82.4 mm
|
| Altezza prodotto |
21 mm
|
| Larghezza prodotto |
35.2 mm
|
| Peso prodotto |
0.045 kg
|
| Certificazione/i |
EN 50178
CSA File No.: 2324643 CSA UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR UL IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 3211-07 |
| Codice modello |
SWD4-SFL8-12
|
| Grado di protezione |
IP20 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP20 |
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Accessori SmartWire-DT
|
| Accelerazione costante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Ampiezza costante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Idoneità climatica |
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura di esercizio - max |
70 °C
|
| Umidità relativa |
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Scarica in aria |
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
|
| Scarica dei contatti |
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
|
| Campi elettromagnetici |
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) 10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
|
| Black-out |
1 W
|
| Tipo connessione |
Connettore femmina M12 (codifica A), 5 poli
Collegamento 1: Connettore, 8 poli |
| Numero di cicli di inserimento |
100
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|