Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174758
SWD4-PRF5-1-S

Connettore femmina M12 con boccola per involucro SmartWire-DT Eaton SWD4, 5 cavi, 1 m di lunghezza

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Connettore femmina con involucro a boccola
Sigla catalogo
174758
EAN
4015081712441
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
25.4 mm
Larghezza prodotto
25.4 mm
Peso prodotto
0.136 kg
Certificazione/i
UL
CSA
EN 50178
IEC/EN 61131-2
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-PRF5-1-S

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Temperatura di esercizio - max
70 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Comunicazione

Tipo connessione
Connettore femmina M12 (codifica A), 5 poli
SWD-IN, I/O: 5 cavi

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP20
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT

Ingresso/uscita

Numero di cicli di inserimento
500

Esporta le caratteristiche del prodotto