Cavo tondo SmartWire-DT IP67 Eaton SWD4, 4 metri, 5 poli, Predisposto al collegamento con connettore maschio M12 e connettore femmina M12
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo tondo
|
| Sigla catalogo |
174767
|
| EAN |
4015081712533
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
4000 mm
|
| Altezza prodotto |
16.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
16.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.22 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CSA |
| Note catalogo |
Condensazione: consentita
|
| Codice modello |
SWD4-4LR5-2S
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
Resistente all’olio (secondo EN 60811-404)
Resistente all’olio (in conformità con EN 60811-404) resistenza alla penetrazione trasversale dell\’acqua nel cavo |
| Dotato di: |
Connettore femmina M12
Connettore maschio M12, Codifica A |
| Funzioni |
Per il collegamento di schede SmartWire-DT periferiche
|
| Lunghezza cavo |
4 m
|
| Numero di poli |
Cinque poli
|
| Diametro esterno - circa |
5.6 mm
|
| Materiale guaina esterna |
Polivinilcloruro (PVC)
|
| Raggio di curvatura consentito, applicazione mobile con movimento libero - min |
46 mm
|
| Categoria prodotto |
Accessori SmartWire-DT
|
| Adatto come |
Cavo di segnale
|
| Ritardante fiamme |
In conformità a EN 60332-1-2
|