Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174769
SWD4-10LR5-2S

Cavo tondo SmartWire-DT IP67 Eaton SWD4, 10 metri, 5 poli, Predisposto al collegamento con connettore maschio M12 e connettore femmina M12

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo tondo
Sigla catalogo
174769
EAN
4015081712557
Lunghezza/profondità del prodotto
10000 mm
Altezza prodotto
16.3 mm
Larghezza prodotto
16.3 mm
Peso prodotto
0.49 kg
Certificazione/i
UL
CSA
Note catalogo
Condensazione: consentita
Codice modello
SWD4-10LR5-2S

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
resistenza alla penetrazione longitudinale dell\’acqua nel cavo
Resistente all’olio (secondo EN 60811-404)
Resistente all’olio (in conformità con EN 60811-404)
resistenza alla penetrazione trasversale dell\’acqua nel cavo
Resistente ai raggi UV
Dotato di:
Connettore femmina M12
Connettore maschio M12, Codifica A
Funzioni
Per il collegamento di schede SmartWire-DT periferiche

Informazioni generali

Lunghezza cavo
10 m
Numero di poli
Cinque poli
Diametro esterno - circa
5.6 mm
Materiale guaina esterna
Polivinilcloruro (PVC)
Raggio di curvatura consentito, applicazione mobile con movimento libero - min
46 mm
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Adatto come
Cavo di segnale

Sicurezza

Ritardante fiamme
In conformità a EN 60332-1-2

Esporta le caratteristiche del prodotto