Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

175506
Codice del modello: F1045

F1045. Batten lampholder, 3T, short skirt, angled

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Wiring devices
Catalog Number
175506
EAN
5010826025045
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
60 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
BS EN 61184-T2
Model Code
F1045

Caratteristiche prodotto

Used with
Circa ceiling accessory
Ceiling standard
Special features
Terminal Screw Brass
Type
Ceiling standard\nCirca ceiling accessory
Voltage rating
250 V AC
Head style
Slotted head
Terminal material
Brass
Degree of protection
IP20
Terminal capacity (LN and E)
1 mm² (3x) or 1.5 mm² (2x)
Lampholder type
B22

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.