Serie Eaton Bussmann Fusibile, 15 A:20 A, barili: 1, Corrente nominale: 20 A, Indicatore fusibile: Con indicatore, Tipo di fusibile: alta tensione, capacità di interruzione: 65 KA, potere di interruzione: 65 KA, tensione massima di progetto: 17,5 kV
| Nome prodotto |
Eaton Bussmann series DIN-E medium voltage fuse
|
| Sigla catalogo |
175GDMSJ20E
|
| UPC |
786689021559
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20.078 in
|
| Altezza prodotto |
2.106 in
|
| Larghezza prodotto |
2.007 in
|
| Peso prodotto |
14.79 lb
|
| Conformità |
CE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Barre |
1
|
| Tipo di costruzione |
Alta tensione
|
| Resistenza |
63,9 ohm
|
| Classificazione dell’interruzione |
65 kAIC
|
| Quantità |
1
|
| Tensione nominale |
17,5 kW
|