Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

176469
Codice del modello: CR2002024

Contattore modulare Eaton CR, 20A, 24V AC/DC, 2 NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Contattori CR Eaton
Sigla catalogo
176469
EAN
8711426209701
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.137 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CR2002024

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
20 A
Caratteristiche
Accessoriabile
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Grado di protezione
IP20
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
2,1 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.7 W
Carico lampade a incandescenza Multiriga
1950 W
Carico lampada fluorescente - max
910 VA
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max
1160 VA
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max
232 VA
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di distanziali modulari
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Categoria utility
1
Tensione nominale (eccitazione) - max
26.4 V
Tensione nominale (eccitazione) - min
20.4 V
Profondità interna
60 mm
Tipo di tensione
CA
Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.