Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177065
Codice del modello: MICRO-4

Eaton xComfort Micro/Mini sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione micro compatto, 1 riga 4 SU IP30

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort Micro/Mini LV systems Final Distribution Boards
Sigla catalogo
177065
EAN
4015081715084
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
Codice modello
MICRO-4

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Quadro di distribuzione MICRO
Dispositivo base
Quadro di distribuzione di installazione
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Involucro in plastica bianco (RAL 9003)
Tipo
Dispositivo base quadro di distribuzione MICRO quadro di distribuzione
Caratteristiche
Versione EMC
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
2,8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Dotato di:
Dispositivo base
Materiale custodia
Plastica
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi metriche in alto e in basso, piastra posteriore
Tipo di morsetto
Senza morsetti
Profondità interna
70 mm
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
10 W
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Nessuno
Altro
Numero RAL
9003
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Tensione nominale in AC
400 VAC
Colore
Segnale bianco (RAL 9003)
Bianco
Numero di file
1
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tipo rack modulo
Guida DIN
Grado di protezione
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30
Numero di unità passo modulo per riga
4
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Funzioni
Dispositivo base
Sigillabile
Materiale
ABS (materiale isolante)
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Guida DIN
In custodia
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
12 W
Profondità interna
53 mm
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto