Eaton xComfort Micro/Mini sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Mini quadro di distribuzione compatto, 1 fila 3 SU, IP30
| Nome prodotto |
Eaton xComfort Micro/Mini LV systems Final Distribution Boards
|
| Sigla catalogo |
177072
|
| EAN |
4015081715152
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
83 mm
|
| Altezza prodotto |
140 mm
|
| Larghezza prodotto |
82 mm
|
| Peso prodotto |
0.13 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208
|
| Codice modello |
MINI-3-T
|
| Utilizzato con |
Quadro di distribuzione di installazione
Dispositivo base Quadro di distribuzione MINI |
| Caratteristiche speciali |
Classe di isolamento II IP30 Involucro in plastica bianco (RAL 9003)
|
| Tipo |
Dispositivo base Quadro di distribuzione MINI quadro di distribuzione
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK05
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
2,8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dotato di: |
Dispositivo base
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Posizione ingresso cavo |
Entrate cavi metriche in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
|
| Tipo di morsetto |
Senza morsetti
|
| Profondità interna |
70 mm
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
10 W
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Numero RAL |
9003
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Tensione nominale in AC |
400 VAC
|
| Colore |
Bianco
Segnale bianco (RAL 9003) |
| Numero di file |
1
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Tipo rack modulo |
Guida DIN
|
| Grado di protezione |
IP30
IK05 (resistenza agli impatti) |
| Numero di unità passo modulo per riga |
3
|
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Funzioni |
Dispositivo base
Sigillabile |
| Materiale |
ABS (materiale isolante)
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
per montaggio a parete (gesso) Guida DIN |
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
12 W
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Numero di aperture per prese di uscita |
0
|