Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra posteriore ventilata IP30 AxL=2000x300mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
177084
|
| EAN |
4015081715275
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
18 mm
|
| Altezza prodotto |
1907 mm
|
| Larghezza prodotto |
207 mm
|
| Peso prodotto |
6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSWV2003
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Uso del pannello posteriore
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Numero di unità di altezza |
25
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
300 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|