Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore senza aperture per flange, per LxP=300x600 mm, IP55, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
177085
|
| EAN |
4015081715282
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
482 mm
|
| Altezza prodotto |
18 mm
|
| Larghezza prodotto |
207 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTC0306
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
300 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|