Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177101
XMN43F04C-XMV

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, NZM4, 3p, versione fissa, maniglia rotativa con interblocco, L=425mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177101
EAN
4015081715442
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
5.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN43F04C-XMV

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto