Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177111
XPMMB1003

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Area di suddivisione interruttore automatico di potenza/area dispositivo, D = 251 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177111
EAN
4015081715541
Lunghezza/profondità del prodotto
254 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
710 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPMMB1003

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto