Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177112
Codice del modello: XPIX40F2BMCB0610

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivo/sistema a sbarre IZMX40, fisso

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177112
EAN
4015081715558
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
548 mm
Larghezza prodotto
909 mm
Peso prodotto
4.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX40F2BMCB0610

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4a

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto