Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Combinazione per protezione contro i contatti, NZM3, 4p
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
177115
|
| EAN |
4015081715589
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
68 mm
|
| Altezza prodotto |
9 mm
|
| Larghezza prodotto |
237.6 mm
|
| Peso prodotto |
0.158 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XAN3CS4P
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Finitura superficie |
Altro
|