Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta per NZM4, 4 p
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
177119
|
| EAN |
4015081715626
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
112 mm
|
| Altezza prodotto |
91 mm
|
| Larghezza prodotto |
370 mm
|
| Peso prodotto |
0.21 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPN4MC-4P
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Finitura superficie |
Altro
|