Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177124
XMN4F06M

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio; NZM4; 3/4 p; design montato fisso; L=600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177124
EAN
4015081715671
Lunghezza/profondità del prodotto
28 mm
Altezza prodotto
648 mm
Larghezza prodotto
489 mm
Peso prodotto
5.82 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN4F06M

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto