Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177134
Codice del modello: XTPZBAVP-H350W425

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione verticale, sistema a sbarre principale, AxL=350x425 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177134
EAN
4015081715770
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
303 mm
Larghezza prodotto
366 mm
Peso prodotto
1.864 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBAVP-H350W425

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto