Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177141
Codice del modello: XTSZCSC-H250W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio di sezione, chiuso, AxL=250x1000 mm, IP55, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177141
EAN
4015081715848
Lunghezza/profondità del prodotto
992 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
240 mm
Peso prodotto
7.237 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZCSC-H250W1000

Delivery program

Modello
Coperchio
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
Altro
Materiale
Metallo

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto