Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, SmartWire-DT
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
177175
|
| EAN |
4015081716197
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
88.3 mm
|
| Altezza prodotto |
74.7 mm
|
| Larghezza prodotto |
29.9 mm
|
| Peso prodotto |
0.04 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
MCB-HK-SWD
|
| Utilizzato con |
Interfaccia SWD
Accessori Accessorio per interruttore magnetotermico modulare Accessorio per interruttore differenziale puro Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Interfaccia SWD
|
| Metodo di montaggio |
Per il montaggio a sinistra per: FI
Per il montaggio a destra per: LS, FI/LS |
| Dispositivi supplementari richiesti |
Interruttore di segnalazione
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Larghezza di montaggio |
1
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
0
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Funzioni |
Contatto ausiliario
|
| Installazione dispositivo |
universale
|
| Tipo |
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
15 V
|
| Corrente di commutazione nominale |
0.0263 A
|