Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177263
CSEZ-01/36

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Il sensore di temperatura e l’elemento della sonda hanno una speciale forma arrotondata e un cavo meno flessibile per l’introduzione retroattiva facile nei tubi.

Specifiche generali

Nome prodotto
Sensore Eaton Moeller series xComfort senza interfaccia RF
Sigla catalogo
177263
EAN
4015081717156
Lunghezza/profondità del prodotto
2100 mm
Altezza prodotto
4 mm
Larghezza prodotto
4 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CSEZ-01/36

Caratteristiche prodotto

Tipo
Ingressi
Tipo di sistema operativo bus
Altro
Colore
Altro
Grado di protezione
IP54
Tipo di sensore
Temperatura
Metodo di montaggio
Altro
Modello
sensore di temperatura
Numero di ingressi (binario)
0
Numero RAL (Akin)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.