Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177272
XTPFSSZ1

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione tra due sezioni, sistema a sbarre sopra

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177272
EAN
4015081717255
Lunghezza/profondità del prodotto
282 mm
Altezza prodotto
1551 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPFSSZ1

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto