Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, finestra di vetro, AxL=1625x592 mm, IP55, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
177273
|
| EAN |
4015081717262
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
1615 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
21.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDSKW-H1625W592
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|