Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177274
Codice del modello: XTSZDSKC-H1625W795

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=1625x795 mm, IP55, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177274
EAN
4015081717279
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
1615 mm
Larghezza prodotto
795 mm
Peso prodotto
26.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSKC-H1625W795

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto