Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177276
XTSZDSKV3R-H1625W795

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, destra, AxL=1625x795 mm, IP31, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177276
EAN
4015081717293
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
1615 mm
Larghezza prodotto
795 mm
Peso prodotto
25.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSKV3R-H1625W795

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto