Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, destra, AxL=1625x995 mm, IP31, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
177281
|
| EAN |
4015081717347
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
1615 mm
|
| Larghezza prodotto |
995 mm
|
| Peso prodotto |
30 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDSKV3R-H1625W995
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP31
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|