Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177282
Codice del modello: XTSZDSKV4L-H1625W995

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, sinistra, AxL=1625x995 mm, IP42, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177282
EAN
4015081717354
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
1615 mm
Larghezza prodotto
995 mm
Peso prodotto
31.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSKV4L-H1625W995

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto