Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

177284
XTSZDSQC-H250W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=250x1000 mm, IP55, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
177284
EAN
4015081717378
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
992 mm
Peso prodotto
7.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQC-H250W1000

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto